Produktnummer: M-SFP-BIDI-Gebinde LX/LC EEC

SFP Faseroptischer bidirektionaler Gigabit Ethernet Transceiver SM, Gebinde = 1 x Bauform A und 1 x Bauform B, erweiterter Temperaturbereich

SFP Faseroptischer bidirektionaler Gigabit Ethernet Transceiver SM mit LC-Steckverbinder, Gebinde = 1 x Bauform A und 1 x Bauform B, erweiterter Temperaturbereich

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

M-SFP-BIDI-Gebinde LX/LC EEC

Beschreibung

SFP Faseroptischer bidirektionaler Gigabit Ethernet Transceiver SM, Gebinde = 1 x Bauform A und 1 x Bauform B, erweiterter Temperaturbereich

Port-Typ und Anzahl

1 x 1000 Mbit/s mit LC-Steckverbinder

Singlemode-Glasfaser (SM) 9/125 µm

0 – 20 km Typ A: (Wellenlänge = TX: 1310 nm, RX: 1550 nm; Link Budget = 0 – 11 dB; A = 0,4 dB/km; D = 3,5 ps/(nm*km)) Typ B: (Wellenlänge = TX: 1550 nm, RX: 1310 nm; Link Budget = 0 – 11 dB; A = 0,25 dB/km; D = 19 ps/(nm*km))

Betriebsspannung

Stromversorgung über den Switch

Leistungsaufnahme

1 W

Diagnose

Optische Eingangs- und Ausgangsleistung, Transceiver-Temperatur

Betriebstemperatur

-40-+85 °C

MTBF (Telcordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25°C

1142 Years

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5-95 %

Abmessungen (B x H x T)

13.4 mm x 8.5 mm x 56.5 mm

Gewicht

70 g

Montage-Typ

SFP-Schlitz

IP-Schutzart

IP20

IEC 60068-2-6 Vibration

1 mm, 2 Hz–13,2 Hz, 90 min.; 0,7 g, 13,2 Hz–100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz–9 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.; 1 g, 9 Hz–150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80–1000 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

3 V (10 kHz–150 kHz), 10 V (150 kHz–80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

EN60950

Explosionsgefährdete Umgebungen

abhängig vom eingesetzten Switch

Schiffbau

abhängig vom eingesetzten Switch

Garantie

24 Monate (weitere Informationen finden Sie in den <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen </a )

Lieferumfang

SFP-Modul

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.117 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.117 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
943974101 M-SFP-BIDI-Gebinde LX/LC EEC