Produktnummer: BXP62-28TX-EECC-HV-3A

6 x 1/2,5/10 Gbit/s TX + 22 x 10/100/1000 Mbit/s TX, PoE/PoE+/PoE ++, 110 VDC, -40 °C bis +70 °C, HiOS 3A

Der verwaltete Switch BXP (BOBCAT eXtreme Performance) von Hirschmann bietet ein kompaktes Design, verbesserte Flexibilität und Interoperabilität sowie Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s für Anwendungen in Schienenfahrzeugen. PoE-Unterstützung insgesamt bis zu 120 W über 10GE- und 1GE-M12-Port

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

BXP62-28TX-EECC-HV-3A

Name

BXP62-28TX-EECC-HV-3A

Port-Typ und Anzahl

Insgesamt 28 Ports: 4 x 1/2,5/10 Gbit/s TX-M12 X-kodiert und 2 x 1/2,5/10 Gbit/s TX-M12 X-kodiert PoE++ und 2 x 10/100/1000 Mbit/s TX-M12 X-kodiert PoE++ und 20 x 10/100/1000 Mbit/s TX-M12 X-kodiert PoE+. Alle M12, "X"-kodiert, Combo-Anschluss: Innen-Push-Pull acc.to IEC 61076-2-010.

Stromversorgung/Meldekontakt

1 x 5-polige, CK-D-codierte M12-Buchse

Digitaler Eingang

1 x 5-polige, CA-D-codierte M12-Buchse

Linien-/Sterntopologie

alle

Betriebsspannung

110 VDC (77 V DC... 138 V DC)

Leistungsaufnahme

60 W

Ausgangsleistung in BTU (IT)/h

205

Switching

Unabhängiges VLAN-Lernen , Schnelle Alterung , Statische Unicast-/Multicast-Adresseinträge , QoS/Port-Priorisierung (802.1D/p) , TOS/DSCP-Priorisierung , Schnittstellen-Vertrauensmodus , CoS-Warteschlangenverwaltung , IP-Eingangs-DiffServ-Klassifizierung und -Policing , IP-Ausgangs-DiffServ-Klassifizierung und -Policing , Queue-Shaping/Max. Warteschlangenbandbreite, Flusskontrolle (802.3X), Egress Interface Shaping, Ingress Storm Protection, Jumbo Frames, VLAN (802.1Q), Protokollbasiertes VLAN, VLAN Unaware Mode, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Double VLAN Tagging (QinQ), Voice VLAN, MAC-basiertes VLAN, IP-Subnetz-basiertes VLAN, GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), IGMP Snooping/Querier pro VLAN (v1/v2/v3), Unbekanntes Multicast-Filtern, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Multiple MAC Registration Protocol (MMRP), Multiple Registration Protocol (MRP), Privates VLAN

Redundanz

HIPER-Ring (Ring-Switch), HIPER-Ring über Link Aggregation, Link Aggregation mit LACP, Link Backup, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) - Redundanz-Manager, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) - Redundanz-Client, MRP über Link Aggregation, Redundante Netzwerkkopplung, Sub-Ring-Manager, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), MSTP (802.1Q), RSTP Guards, VRRP, VRRP Tracking, HiVRRP (VRRP-Erweiterungen), VRRP Ping-Antwort

Management

DNS-Client, Unterstützung für duale Software-Images, TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, OPC-UA-Server, V.24, HTTP, HTTPS, IPv6-Verwaltung, Traps, SNMPv1/v2 schreibgeschützt, SNMP v1/v2/v3, SNMPv3-Traps, Telnet, Service Discovery (Bonjour), ITxPT-Modulinventar

Diagnose

Management-Adresskonflikterkennung, MAC-Benachrichtigung, Signalkontakt, Gerätestatusanzeige, TCPDump, LEDs, Syslog, dauerhafte Protokollierung auf ACA, E-Mail-Benachrichtigung, Portüberwachung mit automatischer Deaktivierung, Link-Flap-Erkennung, Überlastungserkennung, Duplex-Mismatch-Erkennung, Verbindungsgeschwindigkeit und Duplexüberwachung, RMON (1,2,3,9), Portspiegelung 1:1, Portspiegelung 8:1, Portspiegelung N:1, RSPAN, SFLOW, VLAN-Spiegelung, Systeminformationen, Selbsttests beim Kaltstart, Kupferkabeltest, Konfigurationsprüfungsdialog, Switch-Dump, SFP-Management, Adresskonflikterkennung für Routing-Schnittstellen

Konfiguration

Automatisches Rückgängigmachen der Konfiguration (Rollback), Konfigurationsfingerabdruck, XML-basierte Konfigurationsdatei, Konfiguration beim Speichern auf einem Remote-Server sichern, Konfiguration löschen, aber IP-Einstellungen beibehalten, BOOTP/DHCP-Client mit automatischer Konfiguration, DHCP-Server: pro Port, DHCP-Server: Pools pro VLAN, Autokonfigurationsadapter ACA31 (SD-Karte), HiDiscovery, DHCP-Relay mit Option 82, Schnittstellenabschaltung per Tracking, Automatische Deaktivierung, Befehlszeilenschnittstelle (CLI), CLI-Skripting, CLI-Skriptverarbeitung über ENVM beim Booten, Vollfunktionale MIB-Unterstützung, Kontextsensitive Hilfe, HTML5-basierte Verwaltung, Autokonfigurationsadapter ACA21/22 (USB)

Sicherheit

Signierte Firmware-Images , MAC-basierte Portsicherheit , Portbasierte Zugriffskontrolle mit 802.1X , Gast-/nicht authentifiziertes VLAN , Integrierter Authentifizierungsserver (IAS) , RADIUS-VLAN-Zuweisung , RADIUS-Richtlinienzuweisung , Multi-Client-Authentifizierung pro Port , Umgehung der MAC-Authentifizierung , Formatoptionen für die Umgehung der MAC-Authentifizierung , DHCP-Snooping , IP-Quellwächter , Dynamische ARP-Prüfung , Denial-of-Service-Prävention , RADIUS-Client , TACACS+ Client, LDAP, Ingress MAC-basierte ACL, Egress MAC-basierte ACL, Ingress IPv4-basierte ACL, Egress IPv4-basierte ACL, Zeitbasierte ACL, VLAN-basierte ACL, Ingress VLAN-basierte ACL, Egress VLAN-basierte ACL, ACL-flussbasierte Begrenzung, Zugriff auf Verwaltung durch VLAN eingeschränkt, Gerätesicherheitsanzeige, Audit Trail, Sicherer Start, CLI-Protokollierung, HTTPS-Zertifikatverwaltung, Eingeschränkter Verwaltungszugriff, Banner für angemessene Verwendung, Konfigurierbare Kennwortrichtlinie, Konfigurierbare Anzahl von Anmeldeversuchen, SNMP-Protokollierung, Mehrere Berechtigungsebenen, Lokale Benutzerverwaltung, Remote-Authentifizierung über RADIUS, Sperrung von Benutzerkonten, Kennwortänderung bei der ersten Anmeldung

Zeitsynchronisation

Gepufferte Echtzeituhr, SNTP-Client, SNTP-Server

Industrial Profile

EtherNet/IP-Protokoll, Modbus TCP, PROFINET-Protokoll

Verschiedenes

Digitales IO-Management, PoE (802.3af), PoE+ (802.3at), Manuelle Kabelüberquerung, Port-Ausschalten

Routing

IP/UDP-Helfer , Routing mit voller Kabelgeschwindigkeit , Portbasierte Router-Schnittstellen , VLAN-basierte Router-Schnittstellen , Loopback-Schnittstelle , ICMP-Filter , Netzgerichtete Broadcasts , OSPFv2 , RIP v1/v2 , ICMP-Router-Erkennung (IRDP) , Equal Cost Multiple Path (ECMP) , Statisches Unicast-Routing , Proxy-ARP , Statische Routenverfolgung

MTBF (Telcordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25°C

948 172 h

Betriebstemperatur

-40-+70

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Schutzfarbe auf PCB

Ja (Conformal Coating)

Abmessungen (B x H x T)

428 mm x 117,6 mm x 168,9 mm

Gewicht

6200 g

Gehäuse

Metall

Montage-Typ

Flache Aufputzmontage

IP-Schutzart

IP40

IEC 60068-2-6 Vibration

3,5 mm, 5–8,4 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min; 1 g, 8,4–200 Hz, 10 Zyklen pro Achse, 1 Oktave/min Betrieb: 5 Hz... 150 Hz, 1,0 m/s² (rms) außer Betrieb: 5 Hz... 150 Hz, 5,72 m/s² (Effektivwert)

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer; vertikal: 30 m/s², 30 ms, horizontal: 50 m/s², 30 ms

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

± 6 kV Kontaktentladung; ± 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

20 V/m (80 MHz... 1000 MHz), 10 V/m (1,4 GHz... 2,0 GHz), 5 V/m (2,0 GHz... 2,7 GHz), 3 V/m (2,7 GHz... 6,0 GHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 2 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung/Erde ± 2 kV, Stromleitung/Leitung ± 1 kV, Datenleitung/Erde ± 2 kV

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz). 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Basisstandard

CE, FCC, UKCA, EN 61131, EN 62368-1

Verkehrswesen

EN 50121-4, EN 50155, EN 45545 HL3

Garantie

60 Monate (bitte beachten Sie die "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"Garantiebedingungen oder detaillierte Informationen)

Zubehör gesondert zu bestellen

ACA31 (942074001); RKCCS 5K - M12 Power Field Attachable Connector (934935002); Netzwerkmanagement-Software Industrial HiVision (943156xxx); Schutzkappe für M12-Buchse, Metall, IP65/67/69K (942057001); Schutzkappe für M12-Buchse, Kunststoff, IP65/67 (942057002); Anschlusskabel (943902001)

Lieferumfang

1 × Gerät, 1 × Sicherheits- und allgemeines Informationsblatt 1 × Ausschließlich für Gerätevarianten mit Versorgungsspannung mit Merkmalswert MB, Stecker für die Spannungsversorgung, M12, “K”-kodiert

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.70 Revisionsdatum: 03-03-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.70 Revisionsdatum: 03-03-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942334004 BXP62-28TX-EECC-HV-3A

Ressourcen

Resources