Produktnummer: EES25-0600UHIHPH2E

Embedded Ethernet Switch mit Redundanzfunktion PRP

Managed Fast Ethernet Switch gemäß IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Beschreibung

Managed Fast Ethernet Switch gemäß IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching

Software Version

HiOS 07.1.08

Port-Typ und Anzahl

6 x Fast Ethernet-Ports, konfigurierbar als 100BaseTX oder 100BaseFX, RX+ /RX- und TX+ /TX-Signale pro Port

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2026-10-31

Letzter Liefertermin

2027-01-31

Letzter Servicetermin

2032-10-31

Kontrolle/Status

RS232 (Konfiguration), SPI (Status), SNMP Traps (Alarm), SNMP

Geräteschnittstelle

2 x 50-Pin Steckverbinder (Stecker)

Linien-/Sterntopologie

alle

Betriebsspannung

3,3 V Gleichspannung + /- 5%

Leistungsaufnahme

4.6

Switching

Unabhängiges VLAN-Lernen, Schnelle Alterung, Statische Unicast-/Multicast-Adresseinträge, QoS/Port-Priorisierung (802.1D/p), TOS/DSCP-Priorisierung, Interface Trust Mode, CoS Queue Management, Flow Control (802.3X), Egress Interface Shaping, Ingress Storm Protection, VLAN (802.1Q), VLAN Unaware Mode, IGMP Snooping/Querier pro VLAN (v1/v2/v3), Unbekannte Multicast-Filterung, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Multiple MAC Registration Protocol (MMRP), Multiple Registration Protocol (MRP)

Redundanz

Link Aggregation mit LACP , Link Backup , Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) – Redundancy Manager , Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) – Redundancy Client , Fast MRP (IEC62439-2) , High Availability Seamless Redundancy Protocol (HSR) (IEC62439-3) , Parallel Redundancy Protocol (PRP) (IEC62439-3) , RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1) , RSTP Guards

Management

TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnose

Erkennung von Management-Adresskonflikten, Gerätestatus-Indikation, TCPDump, LEDs, Syslog, Portbeobachtung mit Auto-Ausschaltung, Link-Flap-Erkennung, Überlast-Erkennung, Duplex-Mismatch-Erkennung, Link-Speed und Duplex-Überwachung, RMON (1,2,3,9), Port-Mirroring 1:1, Port-Mirroring 8:1, Port-Mirroring N:1, Systeminformation, Selbsttests bei Kaltstart, SFP-Management, Konfigurationsprüfungsdialog, Switch Dump, Snapshot-Konfigurationsfunktion

Konfiguration

Automatische Konfiguration rückgängig machen (roll-back), Konfigurationsfingerabdruck, Text-basierte Konfigurationsdatei (XML), BOOTP/DHCP-Client mit Autokonfiguration, HiDiscovery, Command Line Interface (CLI), CLI Scripting, Full-featured MIB Support, Web-basierte Verwaltung, kontextsensitive Hilfe

Sicherheit

MAC-basierte Port-Sicherheit, Portbasierte Zugangskontrolle mit 802.1X, Gast/nicht authentifiziertes VLAN, integrierter Authentifizierungs-Server (IAS), RADIUS-VLAN-Zuordnung, Denial-of-Service-Verhinderung, durch VLAN eingeschränkter Management-Zugriff, Device Security Indication, Audit-Trail, CLI-Protokollierung, HTTPS-Zertifikatsverwaltung, eingeschränkter Management-Zugang, geeignete Use-Banner, konfigurierbare Kennwortrichtlinie, konfigurierbare Anzahl von Anmeldeversuchen, SNMP-Logging, mehrere Berechtigungsebenen, lokales Benutzer-Management, Remote-Authentifizierung via RADIUS, Benutzerkonto-Sperrung, Kennwortänderung beim ersten Login

Zeitsynchronisation

PTPv2 Transparent Clock Two-Step, PTPv2 Boundary Clock, IRIG-B, SNTP-Client, SNTP-Server

Industrial Profile

EtherNet/IP-Protokoll, IEC61850-Protokoll (MMS-Server, Switch-Modell), ModbusTCP, PROFINET-IO-Protokoll

Verschiedenes

Manuelles Kabelkreuzen, Port Leistungsabschaltung

Betriebstemperatur

-40-+85 °C

Schutzfarbe auf PCB

Optional

Abmessungen (B x H x T)

88 mm x 13 mm x 60 mm

Gewicht

35 g

Garantie

60 Monate (bitte beachten Sie die "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"Garantiebedingungen oder detaillierte Informationen)

Zubehör gesondert zu bestellen

EES Entwicklungskit – Bestell-Nr. 942 049-001

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.142 Revisionsdatum: 03-03-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.142 Revisionsdatum: 03-03-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942050003 EES25-0600UHIHPH2E