Produktnummer: Industrial HiVision, 128 Knoten – Belden Lizenzierungsoption

Industrial HiVision Version ab 8.6.00 – Neue Belden Lizenzierungsoption

Mit Industrial HiVision können alle Managed Switches von jedem SNMP-fähigen Gerät überwacht werden, auch von Hirschmann. Darüber hinaus ermöglicht die MultiConfig-Funktion eine schnelle und einheitliche Konfiguration mehrerer Netzwerkknoten.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Name

Industrial HiVision, 128 Knoten

Konfigurationsfunktionen

Individuelle Gerätekonfiguration. Konfiguration mehrerer Geräte gleichzeitig. Konfiguration von identischen Parametern für mehrere Gerätetypen gleichzeitig. Firmware-Update für mehrere Geräte. HiFusion für die Integration von Geräten anderer Hersteller. Geplante Sicherung der Gerätekonfiguration. Netzwerk-Duplizierung.

Alarm- und Ereignis-Aktionen

Alarm- und Ereignisprotokollierung. Alarm-Aktionen wie Meldungsfenster, E-Mail, Push-Benachrichtigungen, SMS und Start ausführbar. Event-Weiterleitung an den Syslog-Server. Audio-Alarm.

Ereignisgenerierung

Abfrage und SNMPv1 Trap-Support

Überwachung

Grafische Statusanzeige für Geräte, Links, Stromversorgung, Lüfter und alle anderen Geräte-Subkomponenten. Statusanzeigen für Produkte von Drittanbietern. Jeder Status ist konfigurierbar. Unterstützt mehrere Topologie-Fenster und eine Netzwerk-Hierarchie-Anzeige. Vom Benutzer konfigurierbares Ereignisprotokoll. Individualisierbare Ereignis-Aktionen. Berichtstool. Projekteinrichtungsassistent. Hierarchische Überwachungsstruktur. Aufgabenplaner. Schnittstelle zur Zeitreihendatenbank InfluxDB® . Grafana® Vorlagen zum Download verfügbar.

Topologie-Erkennung

Topologie-Erkennung basiert auf LLDP (Link Layer Discovery Protocol, IEEE802.1AB) und Learned Address Tables. Switches, Router, WLAN-Geräte, Unmanaged Switches/Knotenpunkte und Endgeräte werden unterstützt. Kann auch Netzwerke hinter einem Router kartieren. Pfad-Verfügbarkeitsberechnung.

Betriebssystem

Windows 7 (64 Bit), Windows 10 Version 1803 (64 Bit), Windows 11 Version 22621 (64 Bit), Windows Server 2019, Windows Server 2022, PC Linux:64 Bit: Kernel 3.10, libc 6 (freigegeben für Debian und Red Hat); Debian 11/12, Red Hat 8/9

Browser

Internet Explorer 4.0 oder höher, Java Runtime Environment 1.5.0 ist ebenfalls installiert

Prozessor

x86-kompatible CPU, min. 1 GHz

Platz auf der Festplatte

2 GB frei

RAM

32 Bit: mindestens 2 GB / 64 Bit: mindestens 4 GB

Netzwerk

Ethernet-Netzwerk mit TCP/IP-Protokollstapel. Verschiedene Netzwerkkarten werden unterstützt.

ActiveX-Steuerung

Die grafische Benutzeroberfläche kann über ein ActiveX-Steuerelement in SCADA-Systemen wiederverwendet werden

OPC-Server

Kartierung von Geräte- und Verbindungsstatus sowie Geräteeigenschaften. Kann mittels der OPC-Datenzugriffsschnittstelle 2.0/3.0 oder OPC UA Schnittstelle innerhalb von SCADA-Systemen verwendet werden.

Unterstützte Protokolle

HiDiscovery, ICMP (Ping), SNMPv1, SNMPv3, OPC DA 2.0/3.0, OPC UA

Handbuch und Hilfetexte

Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch

Menüs und Dialoge

Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch

Module und Komponenten

MACH4000/1000/100, DRAGON, GREYHOUND, BOBCAT, MICE, PowerMICE, MSP, RSP, RS2, RED, EAGLE20, EAGLE30, EAGLE40, EES, EESX, RS20/30/40, RSR, RSB, MICE20/30, OCTOPUS, LION, GigaLION, OpenBAT, BAT Controller, BAT54 Access Point und Client, BAT300, BAT-C, BAT-C2, OWL 3G, OWL LTE, GECKO, SPIDER, LioN-P, HiSCOM-Serie, Hirschmann IT-Serie, jedes SNMP-fähige Gerät, jedes ICMP (Ping)-fähige Gerät.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.43 Revisionsdatum: 09-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.43 Revisionsdatum: 09-23-2025


Artikelnummer

Artikel-Nr.
942 351-128