Produktnummer: PROVIZE Explorer

Zeitersparnis durch effiziente Geräteinbetriebnahme

PROVIZE Explorer vereinfacht die Inbetriebnahme von Geräten. Die Software erkennt Geräte, die noch nicht in Betrieb genommen wurden, und unterstützt die Konfiguration von Management-IP-Adressen und Anmeldedaten. - Zugriff auf die Hirschmann-Schnittstelle ohne Installation von Java-Bibliotheken auf den PCs der Benutzer; Vereinfachung der Erstkonfiguration von IP-Adressen und Anmeldeinformationen durch benutzerfreundliche Software; Verbesserung der Sicherheit durch Überprüfung der Gerätesicherheitszertifikate und Aktivierung der Konfiguration der anfänglichen Sicherheitsgeräteeinstellungen.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Lizenz

Kostenlose Version

Konfigurationsfunktionen

Grundlegende Inbetriebnahme

Betriebssystem

Windows 10 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit)

Browser

Windows Anwendung

Prozessor

x86-kompatible 64-Bit-CPU mit 4 Kernen

Platz auf der Festplatte

1 GB frei

RAM

16 GB

Netzwerk

Ethernet-Netzwerk mit TCP/IP-Protokollstapel. Unterstützt IPv4 und IPv6.

Unterstützte Protokolle

HTTPS, HiDiscovery v2

Menüs und Dialoge

Englisch Deutsch

Module und Komponenten

Erkennung und Inbetriebnahme

Lieferumfang

Software-Download + Zugriff auf Funktionen im Rahmen eines Lizenzmodells

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.60 Revisionsdatum: 07-25-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.60 Revisionsdatum: 07-25-2025