Industrial Access Point

Belden Industrial Access Points bieten schnelle und zuverlässige drahtlose Verbindungen mit gleichzeitiger Nutzung von 5 GHz und 6 GHz und ermöglichen so bis zu 60 Kanäle für eine latenzarme und störungsfreie Leistung. Diese Lösungen mit integrierten Diagnosefunktionen und robustem Design bieten in anspruchsvollen Anwendungen der industriellen Automatisierung, Robotik und Logistik eine zuverlässige Konnektivität. Die Kopplung mit Beldens ProLinx Edge Mini (ELXM), einem Fast-Roaming-Clientgerät für mobile Anwendungen, bietet eine komplette Verbindungslösung.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Maximierte Flexibilität mit neuen 6-GHz-Kanälen, die eine 10-mal höhere Kapazität (für kritische mobile Anwendungen) als 5 GHz bieten, eine bessere Funkqualität gewährleisten und einen einfacheren Zugriff auf exklusive Kanäle ermöglichen.
  • Reduzierte Gesamtbetriebskosten dank einer internen 100°-Sektorantenne, die die Installation vereinfacht, sowie Push-Pull-Steckverbindern für schnelle, wasserdichte Verbindungen.
  • Unterstützung der Migration bestehender Geräte und Systeme durch ein Dualband-Design (gleichzeitiger Betrieb) mit 5 GHz zur Nutzung älterer Geräte und 6 GHz zur Kapazitätserweiterung und zum Hinzufügen neuerer Geräte.
Bild der Industrial Access Points-Kollektion
ProduktfamilieProduktbeschreibungAntennenFrequenzbereicheProduktdetails
Industrial Access PointIGX Externe Antennen2 x QLS (Buchse), QMA-kompatibelNur 5 GHz, Push-Pull-QLSEU externe Antenne
US externe Antenne
IGX Interne SektorantenneInterne 2 x 2 MIMO 100°-Sektorantenne5 und 6 GHz gleichzeitigEU integrierte Antenne
US integrierte Antenne
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Search Products By Word or Phrase