LioN-X LC Digitale I/O-Module
Effizientes, stromsparendes digitales I/O-Modul für umfassende Verbindungslösungen. Das digitale LioN-X LC I/O-Modul bietet eine erhöhte Effizienz, weniger Strom an Pin 1 und eine Unterstützung von Multiprotokollen. Diese E/A-Module mit niedrigeren Systemkosten und einem robusten Metallgehäuse sind für raue Industrieumgebungen konzipiert, unter anderem in der Automobilbranche, der Logistik und der Konsumgüterbranche. LioN-X LC vereinfacht E/A-Verbindungen und ermöglicht gleichzeitig eine sichere, skalierbare Automatisierung auf Grundlage des bewährten LioN-X-Portfolios von Belden. Dies sind die ersten digitalen I/O-Module, die unter der Marke Belden auf den Markt gebracht wurden und einen wichtigen Meilenstein in unserem Portfolio für industrielle Konnektivität darstellen.
Quick Links
Vorteile & Hauptmerkmale
- Vereinfachen Sie die I/O-Integration in traditionellen und modernen Systemen mit Multiprotokollunterstützung für Feldbus- und IIoT-Umgebungen.
- Optimiertes Design für raue Bedingungen mit einem robusten Metallgehäuse, das den Schutzarten IP65, IP67 und IP69K entspricht.
- Senken Sie die Systemkosten in hochdichten Schaltschränken durch niedrigeren Pin-1-Strom und ein kompaktes, kosteneffizientes Moduldesign.
- Minimieren Sie Cybersicherheitsrisiken mit integrierten Funktionen wie der ACHILLES-Zertifizierung und Syslog für Protokollierung und Bedrohungserkennung.
-
TECHNISCHE DETAILS