Produktnummer: FC3H06LDFM

FX UHD CASS OM3 06P W/250-R-PT, LC_DX AQ_ADP

FX UHD-KASSETTE, OM3, 06 PORTS, MIT 250 um BAND PT, LC DUPLEX, AQUA-ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM3

Gewicht

0.500 lbs

Gesamthöhe

1.500 in

Gesamtbreite

4.500 in

Gesamtlänge

9.080 in

Max. Kapazität

12 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua LC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.25 dB -25 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

250µ m Mass Fusion Pigtails, Spleißschutzhülle, Gummistreifen und Kabelbinder

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchpanels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Anmerkungen

Spleißhalter (insgesamt 12 Spleiße), 250-µm-Bandpigtail und Spleißschutz sind im Lieferumfang enthalten. Für weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support oder Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 10-23-2025