Produktnummer: FCSD12LDFMXB

Blenden und Paneele - DCX Splice-Kassette LC Duplex

FX DCX SPLEISSKASSETTE, OS2, 12 PORTS, LC DUPLEX (FLIPPED PAIR) MIT 250µm BAND-PIGTAIL, BLAUE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.437 lbs

Gesamthöhe

0.500 in

Gesamtbreite

6.830 in

Gesamtlänge

7.190 in

Max. Kapazität

24 Fasern, 12 LC-Duplex-Ports

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex w/ Internal Shutters
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.25 dB -55 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

250µm Ribbon Pigtails, Spleißchip, Spleißschutz

Zugehörige Teile

DCX, Rahmenmodule & Patchpanels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.13 Revisionsdatum: 02-24-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.13 Revisionsdatum: 02-24-2026