Produktnummer: DCX-01RU

DCX RACKMOUNT 144F 1U PATCH-PANEL MIT HOHER DICHTE

DCX RACKMOUNT 144F 1U PATCH-PANEL MIT HOHER DICHTE

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Optische Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

7.5 lbs

Gesamthöhe

1.75 in

Gesamtbreite

19.55 in

Gesamtlänge

21.96 in

Max. Kapazität

144 Anschlüsse (LC): 12 Kassetten, Sockel - 12/ 18 Kassetten, Sockel - 8

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Materialien

Description Material
Housing Steel
Cable Tray PC/ABS & Steel
Label Holder Polycarbonate

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

DCX-Kassetten, Adapterrahmen, MPO-Leitungen, Patchkabel

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Anmerkungen

1. Das Hardware-Kit enthält: Schrauben (12–24); Schrauben (10–32); 2 Klettkabelbinder; Kabelbinder. 2. DCX-01RU wird für Top-of-Rack-Anwendungen empfohlen. Als bewährte Methode bei der Installation sollte das Stapeln mehrerer DCX-01RU vermieden werden. Die Verwendung von DCX-02RU und DCX-04RU wird empfohlen, um eine höhere Anzahl von Glasfaseranschlüssen zu ermöglichen. 3. Sorgen Sie für ausreichend vertikalen Freiraum über der Platte, um einen ordnungsgemäßen Zugriff auf den Verriegelungsmechanismus des oberen Fachs zu ermöglichen. Vermeiden Sie die Installation von Komponenten, die nach vorne aus dem Rack herausragen (z. B. horizontale Kabelmanager), direkt über der Blende, da diese den Zugang zur Verriegelung des oberen Fachs behindern könnten.'

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.125 Revisionsdatum: 10-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.125 Revisionsdatum: 10-24-2025


Ressourcen

Resources