Produktnummer: FX Adapterleiste FC

FX Adapterleiste FC

Palier-ruban d'adaptateur FiberExpress, équipé d'adaptateurs 6 ou 12 FC multimode/monomode noir

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FX Adapterleiste FC

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum

Gewicht

0.093 kg

Gesamthöhe

1 m

Gesamtbreite

6.5

Gesamtlänge

0.58 ft

Max. Kapazität

6 Fasern, 6 FC Multimodus/Einzelmodus Adapter

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Anschlussart

Front

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

11.25 lbs

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Materialien

Element Description Color
Steel Connector Body Metal
FC Connectory Body Type
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve

Enthaltene Teile

Staubkappen

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel. Standardpack mit 30 Einheiten.

Anmerkungen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.292 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.292 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
AX100536+TW Schwarz 6 Port
AX100530+TW Schwarz 12 Port
AX100082+TW Schwarz 12 Port
AX100537+TW Grau 6 Port
AX100531+TW Grau 12 Port
AX100083+TW Grau 12 Port

Ressourcen

Resources