Produktnummer: FX Adapterleiste LC/APC

FX Adapterleiste LC/APC

Palier-ruban d'adaptateur FiberExpress, équipé d'adaptateurs 6 LC Duplex SM/APC noir

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FX Adapterleiste LC/APC

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum

Gewicht

0.093 kg

Gesamthöhe

1 m

Gesamtbreite

6.5

Gesamtlänge

1.15 ft

Max. Kapazität

12 Fasern, 6 LC-Duplex-Multimode-Adapter

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Anschlussart

Front

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

11.25 lbs

Dauerhaftigkeit@Termination1

​​​​​​​500 Zyklen

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Materialien

Element Description Color
Plastic - UL94V-0 Connector Body Lime green
LC-DUPLEX Connectory Body Type
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve

Enthaltene Teile

Staubkappen

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel. Standardpack mit 30 Einheiten.

Anmerkungen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.292 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.292 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
AX105537 Schwarz 12 Glasfaser

Ressourcen

Resources