Produktnummer: FCSX03SDFP

FX ECX CASS OS2 3P W/250-PT SC_DX BL_ADP

FX ECX-KASSETTE, OS2, 3 PORTS, MIT 250 um PIGTAILS, SC DUPLEX, BLAUEN ADAPTERN

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.280 lbs.

Gesamthöhe

1.300 in

Gesamtbreite

6.340 in

Gesamtlänge

8.740 in

Max. Kapazität

6 Glasfasern, 3 SC Duplex-Ports

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

250 µm Pigtails, Spleißhülsen und Kabelbinder

Zugehörige Teile

FX ECX Panele, Belden Spleißmuffen (siehe Hinweise)

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (12/Karton)

Anmerkungen

Spleißhalter im Lieferumfang enthalten. Spleißhalter kompatibel mit den Teilenummern der Belden-Spleißhülsen (Durchmesser nach dem Schrumpfen): FXFUHS900AB25 (2,5 mm), FXFUHS9T2CB25 (2,0 mm), FXFUHS250DB25 (1,5 mm) und FXFUHSRIBEB12 (oval 4,1 mm x 4,6 mm). Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie von unserem technischen Kundendienst ([email protected]) oder von Ihrem Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 10-23-2025