Produktnummer: KCONN PP 48 1U gewinkelt

AX104600-KeyConnect Winkel-Patchpanel, 48 Ports, 1 HE, leer, UTP

KeyConnect abgewinkeltes Patchpanel, 48-Port, 1 HE, leer

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel NUR mit modularen REVConnect- und KeyConnect-Buchsen und -Kopplern, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 2400 und 1200 geeignet sind.

Gesamthöhe

44.450 mm

Gesamtbreite

482.600 mm

Gesamttiefe

258.826 mm

Anzahl der Ports

48 Port

Vordere Verbindung

Gewinkelt

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

0.567 kg

Materialien

Description Material
Panel Steel

Max. Kapazität

48 Steckverbinder

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA-, c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

NUR mit 10GX-, CAT6+ - und CAT5E-KeyConnect-Modularbuchsen und -Modularkopplern kompatibel.

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 2 Klettbänder; 2 hintere Kabelführungshalterungen, 1 Kabelführungsleiste

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.308 Revisionsdatum: 12-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.308 Revisionsdatum: 12-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX104600+MX Schwarz
AX104600 Schwarz 611589066969