Produktnummer: CAD4CxyyzzzM

CAT 6A geschirmtes Kupfer-Patchkabel, 28 AWG, F/UTP, LSZH geschirmt

CAT 6A geschirmtes Kupfer-Patchkabel, 28 AWG, F/UTP, LSZH geschirmt

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontale Verkabelung und Gebäudeverkabelung Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorien 6A, 10GX und 6A & 5e, wie etwa: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T und 10G-Base-T

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 Stranded BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material
PE - Polyethylene

Äußere Abschirmung

Drainwire Material
Stranded Tinned Copper

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.8 mm

Schaltplan

T568A/B-T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Materialien

Description Material Type
Plug Shielded Polycarbonate RJ45
Boot Polycarbonate Snagless
Front Connection Phosphor bronze plated with 1.27μm gold over 2.54μm nickel undercoat Blades

Durchschlagfestigkeit

750 V Wechselstrom (RMS)

Nennstrom

1.5 A

Isolationswiderstand

5 G ohm*km

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Nennspannung

120 V Gleichstrom

Temperaturbereich für die Installation

0°C Bis +55°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +75°C

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschluss-Schnittstelle

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

TIA-568.2-D

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Zugehörige Teile

CAT6A Modulare Stecker, CAT6A-Patch-Panels

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 07-03-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 07-03-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
CAD4C1100D5M Schwarz 0.5 m
CAD4C110001M Schwarz 1 m
CAD4C110002M Schwarz 2 m
CAD4C110003M Schwarz 3 m
CAD4C110005M Schwarz 5 m
CAD4C1060D5M Blau 0.5 m
CAD4C106001M Blau 1 m
CAD4C106002M Blau 2 m
CAD4C106003M Blau 3 m
CAD4C106005M Blau 5 m
CAD4C1050D5M Grün 0.5 m
CAD4C105001M Grün 1 m
CAD4C105002M Grün 2 m
CAD4C105003M Grün 3 m
CAD4C105005M Grün 5 m
CAD4C1080D5M Grau 0.5 m
CAD4C108001M Grau 1 m
CAD4C108002M Grau 2 m
CAD4C108003M Grau 3 m
CAD4C108005M Grau 5 m
CAD4C1080D3M Grau 0.3 m
CAD4C103001M Orange 1 m
CAD4C103002M Orange 2 m
CAD4C103003M Orange 3 m
CAD4C103005M Orange 5 m
CAD4C1070D5M Lila 0.5 m
CAD4C107001M Lila 1 m
CAD4C107002M Lila 2 m
CAD4C107003M Lila 3 m
CAD4C107005M Lila 5 m
CAD4C1030D5M Rot 0.5 m
CAD4C102001M Rot 1 m
CAD4C102002M Rot 2 m
CAD4C102003M Rot 3 m
CAD4C102005M Rot 5 m
CAD4C1090D5M Weiß 0.5 m
CAD4C109001M Weiß 1 m
CAD4C109002M Weiß 2 m
CAD4C109003M Weiß 3 m
CAD4C109005M Weiß 5 m
CAD4C1040D5M Gelb 0.5 m
CAD4C104001M Gelb 1 m
CAD4C104002M Gelb 2 m
CAD4C104003M Gelb 3 m
CAD4C104005M Gelb 5 m