Produktnummer: PF4LHLHxxxML2XE

FiberExpress Glasfaser-Patchkabel, OM4(BI), LC Duplex HD - LC Duplex HD, LSZH, Duplex Zipcord 2,0 mm, A/B, Erika V-Jacket

FiberExpress Glasfaser-Patchkabel, OM4(BI), LC Duplex HD - LC Duplex HD, LSZH, Duplex Zipcord 2,0 mm, A/B, Erika V-Jacket

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentren, Hauptgeräteräume, Telekommunikationsräume und Arbeitsbereich

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50 µm

Faseranzahl

2

Steckverbinder

Description Type Boot Color
Connector A (Inside End) LC Duplex HD White
Connector B (Outside End) LC Duplex HD White

Baugruppenkabel

Jacket Color
Erika Violet

Kennzeichnung der Polarität

A/B

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) LC Duplex HD 0.15 dB 25 dB
Connector B (Outside End) LC Duplex HD 0.15 dB 25 dB

Druckfestigkeit

500N/100mm

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

TIA/EIA-Compliance

TIA 604-10, TIA-568.3-D

ISO/IEC-Compliance

IEC 61754-20IEC 60793-2-10IEC 60794-2-50, IEC 61034-2 – Rauchdichte, minimale Durchlässigkeit = IEC 61034-2

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = IEC 60754

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Zugehörige Teile

FiberExpress Adapterleiste, FiberExpress Manager Module und FiberExpress Ultra Rahmen und Kassetten, Arbeitsplatzanschlüsse

Anmerkungen

Die Werte für Einfügungs- und Rückflussdämpfung gelten für einzelne Steckverbinder auf jeder Seite. Verpackung: Einzeln verpackt in einem durchsichtigen Plastikbeutel (Aufmachungslänge von 0,01 m bis 0,29 m). Einzeln verpackt auf einer Rolle (Aufmachungslänge von 0,30 m bis 500 m).

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 12-07-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 12-07-2023