Produktnummer: 9511-1903

Belden Horizontales Kabelmanagement

Horizontaler Kabelmanager mit Sattelringen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Horizontale Manager ermöglichen das Routing von Kupfer- und Glasfaserkabeln/Patchkabeln in Schaltschränken und Schränken und helfen dabei, den korrekten Biegeradius beizubehalten und das Array zu organisieren, um Verlagerungen, Ergänzungen und Änderungen zu erleichtern. Zu den Funktionen gehören 1U – 4U Höhe, 19" Montage inklusive Montagematerial, Kompatibel mit Racks & Schränken, Auswahl an horizontalen Managern im Ring-, Finger- und Kabelbinderstangenstil.

Schaltschrank-Einheiten

3HE

Gesamthöhe

3.0 in

Gesamtbreite

19 in

Gesamttiefe

3.0 in

Montage-Typ

19 Zoll

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

4,5 lb

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 05-31-2024

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnummer Höhe Breite Tiefe Gewicht
9511-1903 5,25 Zoll 19 Zoll 3,0 Zoll 4,5 lb