Produktnummer: Kabelkanalradiusbogen

Kabelkanalradiusbogen

Kabelführungsradius (Innen & Außenbiegung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorteile

Auch in Weiß erhältlich, allerdings bei längerer Lieferzeit von 6–8 Wochen nach Auftragseingang

Funktionen

Hergestellt aus 1,5" x .375" Stahlrohr, Drei Querträger verschweißt bei ca. 23° Abstufungen, Kabellaufradius für Außen- und Innenbiegung nutzbar, kompatibel mit allen Belden Cable Runway

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.258 Revisionsdatum: 02-20-2026

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.258 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnummer Beschreibung Farbe Lieferzeit Versandgewicht
BLOR723-12B Kabelkanal-Außenradiusbiegung – UL-klassifiziert, erzeugt eine allmähliche Biegung für kaskadierende Kabelläufe – 12" 90° Schwarz Schwarz, Lieferzeit (14 Tage nach Auftragseingang) 4,0 lb
BLOR723-18B Kabelkanal-Außenradiusbiegung – UL-klassifiziert, erzeugt eine allmähliche Biegung für kaskadierende Kabelläufe – 18" 90° Schwarz Schwarz, Lieferzeit (14 Tage nach Auftragseingang) 5,0 lb
BLOR723-24B Kabelkanal-Außenradiusbiegung – UL-klassifiziert, erzeugt eine allmähliche Biegung für kaskadierende Kabelläufe – 24" 90° Schwarz Schwarz, Lieferzeit (14 Tage nach Auftragseingang) 6,0 lb
BLIR724-12B Kabelführungs-Innenradiusbiegung – UL-klassifiziert, erzeugt eine allmähliche Biegung für kaskadierende Kabelführungen – 12" 90° Schwarz Schwarz, Lieferzeit (14 Tage nach Auftragseingang) 4,0 lb
BLIR724-18B Kabelführungs-Innenradiusbiegung – UL-klassifiziert, erzeugt eine allmähliche Biegung für kaskadierende Kabelführungen – 18" 90° Schwarz Schwarz, Lieferzeit (14 Tage nach Auftragseingang) 5,0 lb
BLIR724-24B Kabelführungs-Innenradiusbiegung – UL-klassifiziert, erzeugt eine allmähliche Biegung für kaskadierende Kabelführungen – 24" 90° Schwarz Schwarz, Lieferzeit (14 Tage nach Auftragseingang) 6,0 lb
BLOR723-12W Kabelkanal-Außenradiusbiegung – UL-klassifiziert, erzeugt eine allmähliche Biegung für kaskadierende Kabelläufe – 12" 90° Weiß Weiß, verlängerte Lieferzeit: (6 bis 8 Wochen nach Auftragseingang) 4,0 lb
BLOR723-18W Kabelkanal-Außenradiusbiegung – UL-klassifiziert, erzeugt eine allmähliche Biegung für kaskadierende Kabelläufe – 18" 90° Weiß Weiß, verlängerte Lieferzeit: (6 bis 8 Wochen nach Auftragseingang) 5,0 lb
BLOR723-24W Kabelkanal-Außenradiusbiegung – UL-klassifiziert, erzeugt eine allmähliche Biegung für kaskadierende Kabelläufe – 24" 90° Weiß Weiß, verlängerte Lieferzeit: (6 bis 8 Wochen nach Auftragseingang) 6,0 lb
BLIR724-12W Kabelführungs-Innenradiusbiegung – UL-klassifiziert, erzeugt eine allmähliche Biegung für kaskadierende Kabelführungen – 12" 90° Weiß Weiß, verlängerte Lieferzeit: (6 bis 8 Wochen nach Auftragseingang) 4,0 lb
BLIR724-18W Kabelführungs-Innenradiusbiegung – UL-klassifiziert, erzeugt eine allmähliche Biegung für kaskadierende Kabelführungen – 18" 90° Weiß Weiß, verlängerte Lieferzeit: (6 bis 8 Wochen nach Auftragseingang) 5,0 lb
BLIR724-24W Kabelführungs-Innenradiusbiegung – UL-klassifiziert, erzeugt eine allmähliche Biegung für kaskadierende Kabelführungen – 24" 90° Weiß Weiß, verlängerte Lieferzeit: (6 bis 8 Wochen nach Auftragseingang) 6,0 lb