Produktnummer: Halterung für Kabelkanal Mittelstütze im Set

Halterung für Kabelkanal Mittelstütze im Set

Halterung für Kabelkanal Mittelstütze im Set

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Zur Befestigung der Kabelkanäle am zusätzlichen Rahmen

Vorteile

Zur Befestigung der Kabelkanäle am zusätzlichen Rahmen

Funktionen

Hinweis: Das Set enthält keine Gewindestange

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Enthaltene Teile

Das Kit besteht aus: (1) Stützhalterung, (1) Verstärkungsstange, (2) 5/8"-11 Sechskantmuttern, (1) 5/8"-11 Federscheibe, (1) 12"L Gewindestangenabdeckung (GLTRC085), (1) J-Bolzen-Kit (2 J-Bolzen, 2 Muttern & 2 Unterlegscheiben)

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.35 Revisionsdatum: 11-09-2022

Enthaltene Teile

Das Kit besteht aus: (1) Stützhalterung, (1) Verstärkungsstange, (2) 5/8"-11 Sechskantmuttern, (1) 5/8"-11 Federscheibe, (1) 12"L Gewindestangenabdeckung (GLTRC085), (1) J-Bolzen-Kit (2 J-Bolzen, 2 Muttern & 2 Unterlegscheiben)

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.35 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Beschreibung Farbe Enthaltene Teile Versandgewicht
BLCSK362-12B Center-Support-Kit, Kabellaufbahn, 12" Schwarz Das Kit besteht aus: (1) Stützhalterung, (1) Verstärkungsstange, (2) 5/8"-11 Sechskantmuttern, (1) 5/8"-11 Federscheibe, (1) 12"L Gewindestangenabdeckung (GLTRC085), (1) J-Bolzen-Kit (2 J-Bolzen, 2 Muttern & 2 Unterlegscheiben) 3,0 lb
BLCSK362-18B Center-Support-Kit, Kabellaufbahn, 18" Schwarz Das Kit besteht aus: (1) Stützhalterung, (1) Verstärkungsstange, (2) 5/8"-11 Sechskantmuttern, (1) 5/8"-11 Federscheibe, (1) 12"L Gewindestangenabdeckung (GLTRC085), (1) J-Bolzen-Kit (2 J-Bolzen, 2 Muttern & 2 Unterlegscheiben) 4,0 lb
BLCSK362-24B Center-Support-Kit, Kabellaufbahn, 24" Schwarz Das Kit besteht aus: (1) Stützhalterung, (1) Verstärkungsstange, (2) 5/8"-11 Sechskantmuttern, (1) 5/8"-11 Federscheibe, (1) 12"L Gewindestangenabdeckung (GLTRC085), (1) J-Bolzen-Kit (2 J-Bolzen, 2 Muttern & 2 Unterlegscheiben) 5,0 lb