Rufen Sie uns an: 800.Belden1
Wählen Sie Ihre Sprache
Belden-Plattform
KeyConnect Glasfasermodul LC Duplex
Mehr ansehen
KeyConnect Video F, Koaxial, eingelassen
Keine Ergebnisse für Versuchen Sie es mit einem anderen Suchbegriff
Produktnummer: WireMesh-Kabeltrasse
WireMesh-Kabeltrasse
Produktbeschreibung
Zur Installation von Kabelführungen von Hochstromlicht- und Motorverteilungen, Schwachstromverteilungen, Messung, Regelung und Verteilung anderer Medien.
Umgebung
Innenbereich
Gesamthöhe
50 mm
Gesamtlänge
3 m
Oberflächenbehandlung
Verzinkt
Material
Stahl
Farbe
Metall
EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)
Ja
Aktualisierung und Überarbeitung
Revisionsnummer: 0.23 Revisionsdatum: 08-17-2023