Produktnummer: PDUI-UN08C02I
PDU Basic St H 230V 16A 2P+E (8)C13(2)C19
PDU, Basic Standard, 16A, 230V, 3,6kW, Horizontal, (8) IEC C13, (2) IEC C19, 3 m Netzkabel 2P+E (IP44)
-
Verfügbarkeit:
EMEA | Asien-Pazifik
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Elektrische Kenndaten
Konstruktiver Aufbau
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Standards
Zugehörige Artikelnummern
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Broschüren
Product Bulletin
Kataloge
Ratgeber
Technical Information
Resources
Broschüren
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information