Produktnummer: Bürstenpanel aus Stahl

Belden Filler-Panels mit Bürstendurchgang

Füllplatte mit Bürste, offenes Ende, inkl. Montagematerial

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Filler-Panels ermöglichen die Blockierung nicht genutzter Schaltschrankeinheiten (RU) für einen optimierten Luftstrom und die Trennung zwischen kalter Zuluft und heißer Rückluft. Zu den bewährten Verfahren in Rechenzentren gehört die Nutzung von Abdeckplatten in allen ungenutzten Schaltschrankeinheiten (RU). Füllplatten sind mit 19-Zoll-Racks und -Schränken kompatibel."

Umgebung

Innenbereich

Montage-Typ

Rackmontage 19” Horizontal

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung

Material

Stahl und Bürstenleiste

Enthaltene Teile

Montage-Hardware

Verpackung

Einzelner Beutel, Großpackung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.155 Revisionsdatum: 11-09-2022

Enthaltene Teile

Montage-Hardware

Verpackung

Einzelner Beutel, Großpackung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.155 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Stellflächen für Schaltschränke Breite Farbe
XFPWB3U101 3HE 19,0 Zoll Schwarz
XFPWB1U101 1U 19,0 Zoll Schwarz
XFPWB2U101 2HE 19,0 Zoll Schwarz
XFPWB4U101 4U 19,0 Zoll Schwarz
XFPWB2U102 2HE 19,0 Zoll Weiß
XFPWB3U102 3HE 19,0 Zoll Weiß
XFPWB4U102 4U 19,0 Zoll Weiß
XFPWB1U102 1U 19,0 Zoll Weiß