Produktnummer: Verbindung/PDU-Montageplatten

Vertikale Verbindung/PDU-Montageplatten

Belden Schaltschrank-Reihe Vertikale Verbindung/PDU-Montageplatten

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Manager-Panels sind in 3.5 verfügbar" W und 7,0" W. Wird zur Tiefenverstellung an Schienenstreben montiert. Platten können für eine Management-Oberfläche Seite an Seite montiert werden. PDU-Montage ohne Werkzeug. Verbindung von Kabelbündeln. Befestigung von Ringmanagern. Befestigung von Spulen für das Slack-Management. Befestigung eines Schnellmontage-Sockels.

Vorteile

Kann werkseitig installiert werden, wenn es in Verbindung mit einem Schaltschrank bestellt wird.

Funktionen

Montage an Schienenstreben zur Tiefenverstellung , Paneele können nebeneinander montiert werden, um eine Manager-Oberfläche zu schaffen , Werkzeuglose PDU-Montage , Schnürung von Kabelbündeln , Anbringen von Kabeldurchhang-Management-Spulen , Anbringen einer Schnellmontagebasis

Produktspezifikation

*Schnürung/PDU-Montageplatten sind nicht im Lieferumfang der Schränke oder PDU enthalten' s und müssen separat bestellt werden.

Umgebung

Innenbereich

Montage-Typ

Branche

Material

Stahl

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.158 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.158 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikel Teil # Beschreibung Farbe Breite Schrankanwendung
HNVMP014501 Vertikale Verbindung/PDU-Montagetafel, 45U Schwarz 3,5 Zoll XHN-Serie
HNVMP014502 Vertikale Verbindung/PDU-Montagetafel, 45U Weiß 3,5 Zoll XHN-Serie
HVMP014201 Vertikale Verbindung/PDU-Montagetafel, 42U Schwarz 3,5 Zoll XHM-Serie XHS-Serie XHMS-Serie XHSN-Serie XHSS-Serie
HVMP014202 Vertikale Verbindung/PDU-Montagetafel, 42U Weiß 3,5 Zoll XHM-Serie XHS-Serie XHMS-Serie XHSN-Serie XHSS-Serie
HVMP014501 Vertikale Verbindung/PDU-Montagetafel, 45U Schwarz 3,5 Zoll XHM-Serie XHS-Serie XHMS-Serie XHSN-Serie XHSS-Serie
HVMP014502 Vertikale Verbindung/PDU-Montagetafel, 45U Weiß 3,5 Zoll XHM-Serie XHS-Serie XHMS-Serie XHSN-Serie XHSS-Serie
HVMP014801 Vertikale Verbindung/PDU-Montagetafel, 48U Schwarz 3,5 Zoll XHM-Serie XHS-Serie XHMS-Serie XHSN-Serie XHSS-Serie
HVMP014802 Vertikale Verbindung/PDU-Montagetafel, 48U Weiß 3,5 Zoll XHM-Serie XHS-Serie XHMS-Serie XHSN-Serie XHSS-Serie
HVMP024201 Vertikale Verbindung/PDU-Montagetafel, 42U Schwarz 7,0 Zoll XHM-Serie XHS-Serie XHMS-Serie XHSN-Serie XHSS-Serie
HVMP024202 Vertikale Verbindung/PDU-Montagetafel, 42U Weiß 7,0 Zoll XHM-Serie XHS-Serie XHMS-Serie XHSN-Serie XHSS-Serie
HVMP024501 Vertikale Verbindung/PDU-Montagetafel, 45U Schwarz 7,0 Zoll XHM-Serie XHS-Serie XHMS-Serie XHSN-Serie XHSS-Serie
HVMP024501 Vertikale Verbindung/PDU-Montagetafel, 45U Schwarz 7,0 Zoll XHN-Serie
HVMP024502 Vertikale Verbindung/PDU-Montagetafel, 45U Weiß 7,0 Zoll XHM-Serie XHS-Serie XHMS-Serie XHSN-Serie XHSS-Serie
HVMP024502 Vertikale Verbindung/PDU-Montagetafel, 45U Weiß 7,0 Zoll XHN-Serie
HVMP024801 Vertikale Verbindung/PDU-Montagetafel, 48U Schwarz 7,0 Zoll XHM-Serie XHS-Serie XHMS-Serie XHSN-Serie XHSS-Serie
HVMP024802 Vertikale Verbindung/PDU-Montagetafel, 48U Weiß 7,0 Zoll XHM-Serie XHS-Serie XHMS-Serie XHSN-Serie XHSS-Serie