Produktnummer: REGALE

19"-Montageschrank & Rack-Fachböden

Schrankregale &

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Funktionen

Kompatibel mit 19-Zoll-Racks und -Schränken , Verfügbar in Tiefen von 12" bis 36" , freitragende oder 4-Punkt-Montagetypen , Regale inklusive Montagematerial , Tragfähigkeit von 25 lbs bis 200 lbs , Standard-Regalfarbe ist Schwarz"

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung mit mittlerer Struktur

Material

Stahl und/oder Aluminium

Enthaltene Teile

Montagezubehör

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.212 Revisionsdatum: 02-03-2025

Enthaltene Teile

Montagezubehör

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.212 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Beschreibung Tiefe Schaltschrank-Einheiten Montage Oberflächenbehandlung Tragfähigkeit Anwendung
9012-1918-16 Bündige Montage Kragarmregal, massiv 18,0 Zoll 3HE 2 Pt. Montage Schwarze Pulverbeschichtung 25# Rack & Schrank
9016-1921 Freitragendes Mittelregal Set, 2 Stück 21,0 Zoll 3HE 2 Pt. Montage Aluminium 50# Schaltschrank
9011-1912 Bündige Montage Kragarmregal, belüftet 12,0 Zoll 3HE 2 Pt. Montage Schwarze Pulverbeschichtung 50# Rack & Schrank
9011-1918 Bündige Montage Kragarmregal, belüftet 18,0 Zoll 3HE 2 Pt. Montage Schwarze Pulverbeschichtung 50# Rack & Schrank
9011-1918-16 Bündige Montage Kragarmregal, belüftet 18,0 Zoll 3HE 2 Pt. Montage Schwarze Pulverbeschichtung 25# Rack & Schrank
9012-1918 Bündige Montage Kragarmregal, massiv 18,0 Zoll 3HE 2 Pt. Montage Schwarze Pulverbeschichtung 50# Rack & Schrank
9016-1921-3 Freitragendes Mittelregal Set, 2 Stück 21,0 Zoll 3HE 2 Pt. Montage Pulverbeschichtung mit mittlerer Struktur 50# Schaltschrank
RMD2 Schublade für die Schaltschrank-Montage mit Schloss 16,0 Zoll 2HE 2 Pt. Montage Pulverbeschichtung mit mittlerer Struktur 25# Schrank
RMD3 Schublade für die Schaltschrank-Montage mit Schloss 16,0 Zoll 3HE 2 Pt. Montage Pulverbeschichtung mit mittlerer Struktur 25# Schrank
RMD4 Schublade für die Schaltschrank-Montage mit Schloss 16,0 Zoll 4U 2 Pt. Montage Pulverbeschichtung mit mittlerer Struktur 25# Schrank
9013-1924 Schweres, verschiebbares und verstellbares Regal, belüftet, 4-Punktmontage 24,0 Zoll 2HE 4 Pt. Montage Schwarze Pulverbeschichtung 100# Rack & Schrank
9010-1924 19" Hochbelastbares, verstellbares Regal (belüftet), 4-Punkt-Montage 24,0 Zoll 1U 4 Pt. Montage Schwarze Pulverbeschichtung 150# Rack & Schrank
9010-1930 19" Hochbelastbares, verstellbares Regal (belüftet), 4-Punkt-Montage 30,0 Zoll 1U 4 Pt. Montage Schwarze Pulverbeschichtung 150# Rack & Schrank
9010-1936 19" Hochbelastbares, verstellbares Regal (belüftet), 4-Punkt-Montage 36,0 Zoll 1U 4 Pt. Montage Schwarze Pulverbeschichtung 150# Rack & Schrank