Produktnummer: XDR8419-3122836

Belden Schaltschrank mit vier Pfosten

Zerlegbarer Verteilerschrank mit vier Pfosten, 19"-Montage, 3"-Kanal mit Gewinde 12-24 vordere und hintere einstellbare Tiefenschienen 28"D bis 36"D mit einem 40"D bis 48"D Fußabdruck mit Winkelbasis.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Belden bietet ein komplettes Sortiment an offenen Schaltschränken und Schaltschrankzubehör an, von Anwendungen mit einem Schrank (Einzelhändler, Telekommunikationsschränke) bis hin zu hochverdichteten Multi-Schaltschrank-Switchfeldern (Computerräume, Rechenzentren, zentrale Büros). Belden' Die einzigartige Kabel- und Konnektivitätskompetenz von war von zentraler Bedeutung für die Entwicklung eines funktionsreichen Racksystems, das eine einfache Installation, einfache MACs und ein hohes Maß an Skalierbarkeit bietet.

Funktionen

EIA-310-D-konform, 19" Montage, Hardware zur Gerätemontage ist im Lieferumfang enthalten, 4-Pfosten-Rack-Stützen sind vorne und hinten mit Gewinden versehen, Einfache Rack-Einheitsidentifizierung für schnellere Installation, Erdungsbolzen serienmäßig bei allen 4-Pfosten-Racks, Stahlkonstruktion, Zerlegbare Konstruktion, 4-Pfosten-Racks sind verstellbar und bieten 28", 32" und 36" Tiefe

Umgebung

Innenbereich

Material

Stahl

Schaltschrank-Einheiten

45U

Gesamtbreite

20.25

Montage-Typ

19 Zoll

Lastkapazität

1500 lb

Breite des Schienenkanals

3 in

Schienenanschlüsse

12-24

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung mit mittlerer Struktur

Farbe

Schwarz

Gewicht

125.0

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.79 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.79 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnummer Breite Gewicht
XDR8419-3122836 20.25 125.0