Produktnummer: XDRS8419-61028

Seismischer Vier-Pfosten-Verteilergestellrahmen von Belden

Seismisch geschweißter Stahlverteilerschrank mit vier Pfosten, 28 Zoll tief, 10-32 mit Gewinde, 6 Zoll vertikale Stützen mit Winkelfuß.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Belden bietet ein komplettes Sortiment an offenen Schaltschränken und Schaltschrankzubehör an, von Anwendungen mit einem Schrank (Einzelhändler, Telekommunikationsschränke) bis hin zu hochverdichteten Multi-Schaltschrank-Switchfeldern (Computerräume, Rechenzentren, zentrale Büros). Belden' Die einzigartige Kabel- und Konnektivitätskompetenz von war von zentraler Bedeutung für die Entwicklung eines funktionsreichen Racksystems, das eine einfache Installation, einfache MACs und ein hohes Maß an Skalierbarkeit bietet.

Funktionen

EIA-310-D-konform, 19" Montage, Hardware zur Gerätemontage ist im Lieferumfang enthalten, 4-Pfosten-Rack-Stützen sind vorne und hinten mit Gewinden versehen, Einfache Rack-Einheitsidentifizierung für schnellere Installation, Erdungsbolzen serienmäßig bei allen 4-Pfosten-Racks, Stahlkonstruktion, Seismik-zertifiziert, Geschweißte Konstruktion

Umgebung

Innenbereich

Material

Stahl

Schaltschrank-Einheiten

45U

Gesamtbreite

24.0

Montage-Typ

19 Zoll

Lastkapazität

900 lb

Breite des Schienenkanals

6 in

Schienenanschlüsse

10-32

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

230.0

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.58 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.58 Revisionsdatum: 05-31-2024