Produktnummer: XWB-4U

Belden Gestellrahmen für die Wandmontage

Wandhalterung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Zur Montage bestimmter Komponenten oder Geräteteile werden Wandhalterungen angeboten

Umgebung

Innenbereich

Material

Stahl

Schaltschrank-Einheiten

4U

Gesamtbreite

19.0 in

Gesamttiefe

8.0 in

Montage-Typ

19 Zoll

Lastkapazität

50 lb

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

10 lb

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 05-31-2024