Produktnummer: XHSS453642-S01

Hochbelastbarer Geräteschrank für die Wandmontage

ERDBEBENSICHERER SCHRANK DER HYBRID-SERIE / 45 HE x 36 B x 42 T

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
XHSS453642-S01

Technische Daten

Produktbeschreibung

XHS-Rahmen im Erdbebenstil (45RU) 84,00"" H X 36" B x 42" T, Schweißkonstruktion aus kaltgewalztem Stahl der Stärke 14. Der Rahmen umfasst Verbindungsbeschläge und Erdungsbolzen an der Vorder- und Rückseite der Rahmenbasis. Der Rahmen hat oben drei Bürstenöffnungen für die Kabeleinführung

Schaltschrank-Einheiten

20U

Gesamthöhe

84 in

Gesamtbreite

36 in

Gesamttiefe

42 in

Seiten-/Trennwände

2 Seitenwände (Schlösser)

Bodenplatte

Massiv mit gebürsteter Öffnung hinten

Montageschienen-Typ

10-32 Gewinde

Farbe

Schwarz

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 01-20-2024

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 01-20-2024