Produktnummer: XHM 10 Zoll Lüfter mit Bürstenrahmen

XHM 10 Zoll Lüfter mit Bürstenrahmen

XHM 10 Zoll Lüfter mit Bürstenrahmen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Diese individuellen Bestelloptionen für Komponenten sind als maßgeschneiderte Option für Kunden erhältlich, die bereits über Schaltschränke der XH-Serie von Belden verfügen und eine Komponente ersetzen oder eine zusätzliche Komponente hinzufügen möchten. Diese Komponentenauswahl ist nicht dazu gedacht, einen kompletten Schrank aus Einzelteilen zusammenzustellen. Wenn Sie einen Schrank für eine Stückliste konfigurieren möchten, gehen Sie bitte zum Schrankkonfigurator-Bereich des Online-Katalogs mit dem Titel "Benötigen Sie ein individuell konfiguriertes Produkt?" oder suchen Sie in der Suchleiste nach der gewünschten Schrankserie, um die Auswahl der verfügbaren kompatiblen Artikel anzuzeigen.

Funktionen

550 CFM-Lüfter mit 120-V-Stecker, 240-V-Lüfter auf Anfrage erhältlich

Umgebung

Innenbereich

Material

Stahl

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung mit mittlerer Struktur

Material

Stahl

Verpackung

Bei einer Bestellung mit einem Schrank wird eine Abdeckplatte eingebaut. Bei separater Bestellung wird das Produkt verpackt und verschickt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.45 Revisionsdatum: 05-31-2024

Verpackung

Bei einer Bestellung mit einem Schrank wird eine Abdeckplatte eingebaut. Bei separater Bestellung wird das Produkt verpackt und verschickt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.45 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Breite des Schrankrahmens Tiefe des Schrankrahmens Plattenfarbe Teilebestellnummer
24,0 Zoll 30,0 Zoll Schwarz HM2430TP401
24,0 Zoll 36,0 Zoll Schwarz HM2436TP401
24,0 Zoll 42,0 Zoll Schwarz HM2442TP401
24,0 Zoll 48,0 Zoll Schwarz HM2448TP401
30,0 Zoll 30,0 Zoll Schwarz HM3030TP401
30,0 Zoll 36,0 Zoll Schwarz HM3036TP401
30,0 Zoll 42,0 Zoll Schwarz HM3042TP401
30,0 Zoll 48,0 Zoll Schwarz HM3048TP401
24,0 Zoll 30,0 Zoll Weiß HM2430TP402
24,0 Zoll 36,0 Zoll Weiß HM2436TP402
24,0 Zoll 42,0 Zoll Weiß HM2442TP402
24,0 Zoll 48,0 Zoll Weiß HM2448TP402
30,0 Zoll 30,0 Zoll Weiß HM3030TP402
30,0 Zoll 36,0 Zoll Weiß HM3036TP402
30,0 Zoll 42,0 Zoll Weiß HM3042TP402
30,0 Zoll 48,0 Zoll Weiß HM3048TP402