Produktnummer: XHM Massive Abdeckplatte

XHM Massive Abdeckplatte

XHM Massive Abdeckplatte

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Diese individuellen Bestelloptionen für Komponenten sind als maßgeschneiderte Option für Kunden erhältlich, die bereits über Schaltschränke der XH-Serie von Belden verfügen und eine Komponente ersetzen oder eine zusätzliche Komponente hinzufügen möchten. Diese Komponentenauswahl ist nicht dazu gedacht, einen kompletten Schrank aus Einzelteilen zusammenzustellen. Wenn Sie einen Schrank für eine Stückliste konfigurieren möchten, gehen Sie bitte zum Schrankkonfigurator-Bereich des Online-Katalogs mit dem Titel "Benötigen Sie ein individuell konfiguriertes Produkt?" oder suchen Sie in der Suchleiste nach der gewünschten Schrankserie, um die Auswahl der verfügbaren kompatiblen Artikel anzuzeigen.

Umgebung

Innenbereich

Material

Stahl

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung mit mittlerer Struktur

Material

Stahl

Verpackung

Bei einer Bestellung mit einem Schrank wird eine Abdeckplatte eingebaut. Bei separater Bestellung wird das Produkt verpackt und verschickt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 11-09-2022

Verpackung

Bei einer Bestellung mit einem Schrank wird eine Abdeckplatte eingebaut. Bei separater Bestellung wird das Produkt verpackt und verschickt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Breite des Schrankrahmens Tiefe des Schrankrahmens Plattenfarbe Teilebestellnummer
24,0 Zoll 30,0 Zoll Schwarz HM2430TP101
24,0 Zoll 36,0 Zoll Schwarz HM2436TP101
24,0 Zoll 42,0 Zoll Schwarz HM2442TP101
24,0 Zoll 48,0 Zoll Schwarz HM2448TP101
30,0 Zoll 30,0 Zoll Schwarz HM3030TP101
30,0 Zoll 36,0 Zoll Schwarz HM3036TP101
30,0 Zoll 42,0 Zoll Schwarz HM3042TP101
30,0 Zoll 48,0 Zoll Schwarz HM3048TP101
24,0 Zoll 30,0 Zoll Weiß HM2430TP102
24,0 Zoll 36,0 Zoll Weiß HM2436TP102
24,0 Zoll 42,0 Zoll Weiß HM2442TP102
24,0 Zoll 48,0 Zoll Weiß HM2448TP102
30,0 Zoll 30,0 Zoll Weiß HM3030TP102
30,0 Zoll 36,0 Zoll Weiß HM3036TP102
30,0 Zoll 42,0 Zoll Weiß HM3042TP102
30,0 Zoll 48,0 Zoll Weiß HM3048TP102