Produktnummer: 2162PA

Schwesternrufsystem, 2 Paar 22 AWG, CMP

Handelsübliches Audiokabel, 2 Paar 22 AWG, blanke Kupferleiter mit Flamarrest®-Isolierung, Flamarrest®-Ummantelung mit Reißleine, CMP-zertifiziert.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
2162PA

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schwesternrufsystem

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in mm Black, Red

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.120 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,120 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
17.2 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating Installation
75°C -10°C To +75°C 0°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.2 in (30 mm) 1.2 in

Maximale Zugspannung

18.2 lbs (8.26 kg)

Gewicht Kabelgebinde

8 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.65 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.65 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
2162PA T32U1000 Grün, Signal UnReel 1.000 ft 612825130710

Ressourcen

Resources