Produktnummer: 5421FE

Sicherheit & Ton, 3 Leiter 20 AWG BC, geschirmt, Steigleitung

Sicherheit & Soundkabel, 3 Leiter, 20 AWG, massive blanke Kupferleiter mit Polyolefin-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, Riser, PVC-Ummantelung mit Reißleine.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 20 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.137 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,137 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
10.2 Ohm/1000ft 38 pF/ft (120 pF/m) 65 pF/ft (210 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 3.75 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

18,3 Ohm/1000 Fuß (60,0 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.37 in (34.8 mm) 1.37 in

Maximale Zugspannung

45 lbs (20 kg)

Gewicht Kabelgebinde

17 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6421FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.396 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.396 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
5421FE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825425700
5421FE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825162797

Ressourcen

Resources