Produktnummer: 6660FT

Thermostat & Steuerung, #24-2c, TC, O/A-Folie, CMP

Thermostat-Steuerkabel, Plenum-CMP, 1–24 AWG massives verzinntes Kupferpaar mit FEP-Schaum-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, Flamarrest®-Ummantelung &

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Thermostat, Steuerung, laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.013 in (0.33 mm) 0.047 in (1.2 mm) Black & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.128 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,128 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.4 Ohm/1000ft 16.9 pF/ft (55.4 pF/m) 100 Ohm 0.21 µH/ft (0.69 µH/m) 78% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

19,7 Ohm/1000 Fuß (64,6 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.28 in (32.5 mm) 1.28 in

Maximale Zugspannung

15 lbs (6.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

9 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL910), FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

5660 Fuß

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.471 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.471 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
6660FT 0011000 Braun 612825178811 C

Ressourcen

Resources