Produktnummer: 9BF1-061001

Basic, 15 Ampere, 6 Steckdosen, NEMA 5-15R, mit 5-15P-Stecker

Basic, Standard, 15 A, 120 V, horizontal, (6) NEMA 5-15R, Netzschalter, mit Unterbrecher, 10 Fuß Netzkabel mit 5-15P, schwarze Pulverbeschichtung

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Im Schrank montierte Stromverteilungsgeräte (PDU) und Umweltmonitore sowie -sensoren von Belden bestehen aus hochwertigen Komponenten, um all Ihre kritischen Anwendungen zu unterstützen. PDU von Belden sind eine zentrale Komponente unserer schlüsselfertigen Lösung für Datenzentren (DCRS) und ermöglichen die Konfiguration integrierter und optimierter Hosting-Systeme, einschließlich Faser-/Kupfer-Verbindungstechnik und Verkabelung, Schränke, Kabelmanagement und Luftzirkulationsmanagement. Sie wurden entwickelt, um eine nahtlose Integration in Halterungen und Schränke von Belden zu ermöglichen, und bieten zahlreiche Montage-Optionen zugunsten einer maximierten Luftzirkulation und eines optimierten Kabelmanagements in Servern mit hoher Dichte oder bei Switch-Hosting-Anwendungen. Sie lassen sich mit unserem breitgefächerten Angebot von Umweltmonitoren und -sensoren kombinieren, die Alarm-Grenzwerte, Berichterstattungsfunktionen und eine eingebaute, intuitive Internet-Schnittstelle für den ferngesteuerten Zugriff umfassen. Belden hat alles, was Sie benötigen, um Schlüsselparameter genau zu überwachen, zu analysieren und aufzuzeichnen. Somit sind Sie in der Lage, Bemessungsstrom-Schwankungen zu erkennen und potenzielle Probleme schnell zu beheben.

Umgebung

Innenbereich

Stromverteilungstyp

Basic (B)

Überwachung (lokal)

Nein

Überwachung der Umgebung

Nein

Schaltschrank-Einheiten

1U

Gesamthöhe

1.72 in

Gesamtbreite

17.0 in

Gesamttiefe

3.75 in

Ampere/Volt

15/120

Ampere/Phasen

15

Derating-Leistung (kW)

1.4

Ein- und Ausschalter

Ja

Steckertyp

17:00-15:00 Uhr

Einbausteckverbinder insgesamt

6

Einbausteckverbinder Typ/Anzahl

5-15R/6

Überspannungsschutz

Nein

Thermischer Trennschalter

Ja

Kabellänge

10 ft

Montage-Typ

Rackmontage 19” Horizontal

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulver-Ummantelung

Farbe

Schwarz

Gewicht

6 lb

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 05-31-2024

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
9BF1-061001 Schwarz
9BF1-061001 Schwarz

Ressourcen

Resources