Produktnummer: A4794RHUHD3S01

12 GHz, 75 Ohm, gerader Crimp-HD-BNC-Stecker für 4794R-Kabel

12 GHz, Serie 7 UHD, HD-BNC-Stecker, 3-teiliger Stecker, passend für Belden 4794R, 4K UHD Precision Video Series 7 Koaxialkabel

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

HD-SDI, UHD-SDI, Video, digitales Video, SMPTE 2082-1 12 Gbit/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gbit/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gbit/s HD-SDI 1080P

Verpackung

1 Satz pro Kunststoffbeutel

Stückzahl

3

Materialien

Description Material
Body, Ferrule and Bayonet Sleeve Brass, Nickel Plating
Contact Gold plating phosphor bronze
Outer contact BeCu, Nickel plating
Spring Stainless steel.
Insulation PTFE

Isolationswiderstand

≥ 10,000 MOhm

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-6000 24 dB
6000-12000 15 dB

Betriebstemperaturbereich

-65°C Bis +165°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

UHD

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

AP105210 (Crimp no diet), AP105244 (gedeckte Matrize)

Anschlusstyp

Crimp

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

≥ 500 Zyklen

Serie Typ

7

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.25 Revisionsdatum: 08-16-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.25 Revisionsdatum: 08-16-2023


Ressourcen

Resources