Produktnummer: APC6FX1

Kabel der Kategorie 6, 4 Paare, F/UTP, CMR, AIA

Horizontales Kabel der Kategorie 6 (250 MHz), 4 Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, F/UTP – Folienschirmung, Riser-CMR, Aluminium-Verriegelungspanzerung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
APC6FX1

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Premise Horizontal Cable, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, Überwachung, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
PO+FEP - Polyolefin + Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

Innere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride 0.290 in (7.37 mm)

Panzerung

Diameter Over Armor
0.530 in (13.5 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 70%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) Min. TCL [dB]
1 2.0 dB/100m 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20 100 ± 15 Ohm 40
4 3.78 dB/100m 65.28 63.28 61.5 59.5 55.71 52.71 23.01 100 ± 15 Ohm 40
8 5.32 dB/100m 60.77 58.77 55.45 53.45 49.69 46.69 24.52 100 ± 15 Ohm 40
10 5.95 dB/100m 59.31 57.31 53.36 51.36 47.75 44.75 25 100 ± 15 Ohm 40
16 7.55 dB/100m 56.25 54.25 48.7 46.7 43.67 40.67 25 100 ± 15 Ohm 37.96
20 8.47 dB/100m 54.8 52.8 46.33 44.33 41.73 38.73 25 100 ± 15 Ohm 36.99
25 9.51 dB/100m 53.35 51.35 43.84 41.84 39.79 36.79 24.32 100 ± 15 Ohm 36.02
31.25 10.67 dB/100m 51.89 49.89 41.22 39.22 37.86 34.86 23.64 100 ± 15 Ohm 35.05
62.5 15.38 dB/100m 47.38 45.38 31.99 29.99 31.83 28.83 21.54 100 ± 15 Ohm 32.04
100 19.8 dB/100m 44.31 42.31 24.51 22.51 27.75 24.75 20.11 100 ± 15 Ohm 30
155 25.16 dB/100m 41.46 39.46 16.3 14.3 23.95 20.95 18.77 100 ± 15 Ohm 28.1
200 28.98 dB/100m 39.8 37.8 10.82 8.82 21.73 18.73 18 100 ± 15 Ohm 26.99
250 32.85 dB/100m 38.35 36.35 5.5 3.5 19.79 16.79 17.32 100 ± 15 Ohm 26.02

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Installation Min.
5.3 in

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

160 lbs/1000ft (240 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 400 MHz sind nur als technische Information gedacht. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 02-26-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 02-26-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Ressourcen

Resources