Produktnummer: FS4C002N0

FX Zentrales Bündelader-Kabel OM4 für den Außenbereich 2 Fasern

FX Zentrales Bündelader-Kabel OM4 für den Außenbereich 2 Fasern OFN

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Zentrale Bündelader

Mögliche Anwendungen

Horizontale Reichweite & Backbone-Daten-/Telekommunikationsnetzwerk, laute Umgebung, Außenbereich & feuchte Standorte, Antenne (verzurrt)

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

2

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Füllstoffe

0

Fasern pro Untergruppe

2

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,150 Zoll (3,8 mm)

Farbe der Untergruppe

Blau

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Aramidfasern

Kern-Wickelmaterial

Wasserabweisendes Band

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Gelfüllung

Verstärkungselement

Glasfasern

Material der Ummantelung

PE – Polyethylen

Nom. Durchmesser

0,315 Zoll (8,0 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 953 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1100 m - 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 550 m - -
Min. Restricted Mode Launch  - -
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km - 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

33 lbs/kft (49 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-30 °C bis +60 °C

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

ICEA-Compliance

S-87-640

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.74 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.74 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
FS4C002N0 Schwarz 612825376002

Ressourcen

Resources