Produktnummer: HD4B0020214PB
Hybrid-Kupferfaserkabel für den Innen- und Außenbereich, OM4, 2 Breakout-Fasern, 2,0-mm-Untereinheiten, #14-2c, CL3P-OF
FX HYBRID INDOOR/OUTDOOR, OM4, BREAKOUT, 2 FASERN, 02 x 14AWG, CL3P-OF, UNTEREINHEIT 2,0 MM (1F X 900UM), SCHWARZE JACKE
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Faseraufbau
Technische Daten der Leiter
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Resources
Alle Ressourcen