Produktnummer: HISD0060214LJ
Hybrid-Kupfer-Glasfaserkabel für den Innenbereich, OS2, 6 Verteilungsfasern, #14-2c, CL3R-OF
FX HYBRID INDOOR, OS2, VERTEILUNG, 6 FASERN, 02 x 14AWG, CL3R-LS-OF, UNTEREINHEIT 4,8 MM (6F X 900UM), GELBE JACKE
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Faseraufbau
Technische Daten der Leiter
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Resources
Alle Ressourcen