Produktnummer: ECX-LOCKKIT

FX ECX Minischloss-Kit

ECX-LOCKKIT enthält ein Schloss, einen Schließbart und zwei Schlüssel. Diese Komponente wird verwendet, um die Türen der FX ECX Patchpanel-Gehäuse mit einer Verriegelungsfunktion auszustatten.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

ECX Patch Panel, Kabelmanagement

Gewicht

0.100 lbs

Gesamthöhe

1.000 in

Gesamtbreite

0.450 in

Gesamttiefe

0.900 in

Mechanische Tests

Description

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Materialien

Description Material Color
Internal strain relief Plastic Black

Zugehörige Teile

ECX Patchpanel 1U/2U/4U

Verpackung

Teile in einer kleinen Schachtel verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.54 Revisionsdatum: 11-14-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.54 Revisionsdatum: 11-14-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
ECX-LOCKKIT Schwarz 611589224628