Hochgeschwindigkeitszug in Orange und Silber mit industrieller Wireless-Technologie für Bahnsysteme.
00:00 / 00:00

Transformation des Nahverkehrs

Nahverkehrssysteme spielen nicht nur eine Schlüsselrolle bei der Verringerung des CO2-Fußabdrucks des Verkehrs, sondern auch bei der Zusammenführung von Gemeinschaften, der Förderung wirtschaftlicher Chancen und der Steigerung des Tourismus. Damit der öffentliche Nahverkehr diesen Wandel beeinflussen kann, müssen sich die Fahrgäste auf das Erlebnis einlassen. Um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, müssen häufig die Verkehrssysteme und die Infrastruktur umgestaltet werden. Belden unterstützt Agenturen und Behörden bei der Steuerung, Verwaltung und Visualisierung ihres Nahverkehrssystems über ein einziges, einheitliches Netzwerk. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um zuverlässige, nachhaltige Verkehrssysteme zu entwickeln.
4 Nahverkehrsnutzer prognostiziert von 2027
6 Gallonen Benzin werden jedes Jahr in den USA durch den öffentlichen Nahverkehr eingespart
6 neue Stadtbahnen werden jedes Jahr eröffnet
Anstieg der wöchentlichen Ransomware-Angriffe auf öffentliche Verkehrsmittel im Jahresvergleich um 186 im Jahresvergleich seit 2020
  • Unsere Leistungen
  • Netzwerkausfallsicherheit
  • Erkennung von Datenanomalien
  • Netzwerk-Konvergenz

Unsere Leistungen

Die derzeitige Infrastruktur hat Passagiere durch das letzte Jahrhundert befördert, aber kann sie den Anforderungen des nächsten Jahrhunderts gerecht werden? Der Nahverkehr befindet sich unweigerlich auf dem Weg zur Modernisierung und muss dabei veraltete Infrastrukturen, Cyberbedrohungen und hohe Fahrgastanforderungen überwinden. Die Integration intelligenter Systeme ist nur ein Teil der Gleichung. Belden kennt die Komplexität des Nahverkehrs und arbeitet mit Ihnen zusammen, um diese mit einem umfassenden Ansatz zu bewältigen. Gemeinsam optimieren wir den Betrieb und zentralisieren Ihre Wartung und Kontrolle.
Entdecken Sie mehr
Genießen Sie das Reisen. Junge Frau wartet auf dem Bahnsteig im Hintergrund auf einem elektrisch fahrenden Zug im Hintergrund mit Smartphone in der Nacht. Touristische Textnachricht und Routenplan der Haltestelle Bahn, Eisenbahnverkehr

Netzwerkausfallsicherheit

Anpassung an Störungen und Aufrechterhaltung der Netzwerkfunktionalität, damit die Fahrgäste den Zeitplan einhalten und ungeplante Abschaltungen vermieden werden
Entdecken Sie mehr
Industrie 4.0 in der modernen Fabrik: Projektingenieur spricht mit Bedienerin, die die Produktionslinie der Anlage steuert, verwendet einen Computer mit Bildschirmen, die KI und maschinelles Lernen zeigen verbesserte Montageprozesse
Investieren in Krypto. Konzept des Aktienhandels.

Erkennung von Datenanomalien

Überwachen Sie den Zustand des Nahverkehrssystems und erhalten Sie Warnungen über unerwartete Ereignisse, sich ändernde Bedingungen und Wartungsbedarf
Entdecken Sie mehr

Netzwerk-Konvergenz

Reduzieren Sie die Komplexität, verringern Sie Cyberbedrohungen und verbessern Sie die Kommunikation durch die Zusammenführung von Netzwerken für kritische und unkritische Systeme
Entdecken Sie mehr
Serverraum-Hintergrund

Um die Effizienz des Nahverkehrs zu verbessern, beginnen Sie mit der Verbindung von Betriebssilos

Um Fahrgäste und Arbeitnehmer das Erlebnis neu zu gestalten, müssen Menschen, Anlagen, Systeme, Standorte und Prozesse miteinander verbunden werden.