…

RS-485-Kabel

Die RS-485 Kabel von Belden sind die erste Wahl für Automatisierungssysteme wie Modbus, BACnet MS/TP, CANopen und DMX512.​​​​​​​ Niedrige Kapazität und verbesserter Rauschschutz ermöglichen eine erweiterte Reichweite und höchste Leistung unter rauen Bedingungen. Außerdem wird dadurch die Sicherheit im Brandfall verbessert.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Branchenführer für Feldbuskabel: von vielen Systemherstellern empfohlen
  • Entwickelt für Zuverlässigkeit und Installationen über große Entfernungen: durch niedrige Kapazität und erweiterten Rauschschutz werden Verzerrungen und Fehler vermieden
  • Umfassendes Angebot: Bestleistung in rauen Umgebungen und verbesserte Sicherheit im Brandfall
Für Anwendungen in der Industrie und in rauen Umgebungen
Abschirmung PR AWG Ummantelung Klassifizierung Technischen Daten
SF/UTP 1 18 AWG Industrie-PVC CMG/ITC  PLTC/600 V TC (verzinntes Kupfer) Herunterladen
SF/UTP 1 22 AWGCM/PLTC3105 A
SF/UTP 1,522 AWG3106 A
SF/UTP 222 AWG3107 A
SF/UTP 322 AWG3108 A
SF/UTP 422 AWG3109 A
SF/UTP 122 AWG CPE CM/PLTC, UL, direkte Erdverlegung3105DB
SF/UTP 1,522 AWG3106DB
SF/UTP 222 AWG3107DB
SF/UTP 322 AWG Herunterladen
SF/UTP 422 AWG3109DB
SF/UTP 322 AWG Industrie-PVC AIA, CM/PLTC123108 A
SF/UTP 422 AWG123109 A
SF/UTP 122 AWG SIA CM/PLTC133105 A
SF/UTP 222 AWG133107 A
SF/UTP 1 24 AWG7200 A
SF/UTP 27201 A
SF/UTP 37202 A
SF/UTP 47203 A
Anwendungen im maritimen Verkehrswesen
Abschirmung PR AWGUmmantelungKlassifizierung Technischen Daten
SF/UTP 1 22 AWG TP LSNH CMC/PLTC3105T
1,5 Herunterladen
23107T
33108T
43109T
13105Z
1,53106Z
23107Z
33108Z
43109Z
Anwendungen in der Leichtindustrie
Abschirmung PR AWG Ummantelung Klassifizierung Technischen Daten
SF/UTP 1 24 AWG PVC CMG9841
29842
39843
49844
1 LSNH9841ZH
2 Herunterladen
39843ZH
49844ZH
1 PVC CMP82841
282842
382843
482844
1 FEP89841
2 FEP89842
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen