Produktnummer: FI5D024A9

Dicht gepuffertes Glasfaserverteilerkabel OM5 Plenum für den Innenbereich, 24 Fasern, aluminiumverriegelt

FX Indoor, OM5, Distribution Tight Buffer, 24 Fasern, OFCP, Aluminium Interlocked Armor, Non-Unitized, Lime Green Jacket

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Lokaler Backbone

Fasertyp

OM5

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Glasfaser-Puffermaterial

PVC-Thermoplast

Durchmesser des Faserpuffers

900 µm

Faseranzahl

24

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Material

Thermoplast

Nennwert Diameter@InnerJacket1 (cnv)

0,330 Zoll (8,4 mm)

Farbe

Limettengrün

Panzertyp und Material

AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer

Material der Ummantelung

Thermoplast

Nom. Durchmesser

0,580 Zoll (14,7 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Limettengrün

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 953 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km 1.0 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 550 m 1100 m 1100 m
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km 2470 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 1850 MHz.km 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1320 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

188 lbs/1000ft (280 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

0°C Zu + 70°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCP, UL 910, FT6

NEC/UL-Compliance

OFCP

CEC/C(UL)-Compliance

OFCP

ICEA-Compliance

S-83-596

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-83-596

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 10-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 10-15-2024