Produktnummer: NTAP50WA004BKAA

Universelles, dicht gepuffertes Verteilungskabel, PVC-Mantel, 4F MM 50µm OM2, Riser & UL-1666

Universelles (Innen-/Außen-)Glasfaser-Verteilungskabel: 900 µm PVC-Vollader, Aramidgarnverstärkung, flammhemmender PVC-Mantel. 4 Fasern, MM 50µm OM2, Riser & UL-1666-zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Hohe Flexibilität, geeignet für Backbone-, Horizontal-, Innen- und Zwischengebäudeinstallationen; Hervorragende Flammschutzleistung für Innenanwendungen; Aramidgarn und schwarzes, UV-beständiges Manteldesign für Außenanwendungen

Fasertyp

OM2

Faserkerndurchmesser

50 µm

Faserdurchmesser

125 µm

Glasfaser-Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Konstruktion von Glasfaserpuffern

Dicht gepuffert

Durchmesser des Faserpuffers

900 µm

Faseranzahl

4

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

4,8 mm (0,19 Zoll)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20 x Kabel AD

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10 x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

Max. Druckfestigkeit während der Installation: 1000 N/100 mm, Max. Druckfestigkeit während des Betriebs: 300 N/100 mm

Mechanische Tests

Description Tested Standard
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3

Gewicht Kabelgebinde

18,6 kg/km (12,5 lbs/1000 Fuß)

Betriebstemperaturbereich

-20 °C Zu + 60 °C

Lagertemperaturbereich

-20 °C Zu + 60 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666

ISO/IEC-Compliance

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Anmerkungen

Das Kabel ist für Außenbereiche geeignet, sofern Wasserfestigkeit nicht unbedingt erforderlich ist

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 12-07-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 12-07-2023