Produktnummer: 100BASE-FX

100M FX (2km) SFP-Transceiver

100M Ethernet SFP-Transceiver mit einer typischen Reichweite von 2 km

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
100BASE-FX

Technische Daten

Produktkategorie

SFP

Name

V30913-S44-A2

Formfaktor

SFP

​​​​​​​Datengeschwindigkeit

100 Mbps

Fasertyp – Typischer Abstand

MM - 2 km

Wellenlänge

1310 nm

Steckverbinder

LC

Minimale Ausgangsleistung (dBm)

-20

Maximale Ausgangsleistung (dBm)

-14

Minimale Eingangsleistung (dBm)

-31

Maximale Eingangsleistung (dBm)

-14

Leistungsaufnahme

• 1W

Diagnose

Optische Eingangs- und Ausgangsleistung, Transceiver-Temperatur, optische Wellenlänge

MTBF

372 Jahre

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis 85°C

Lagertemperaturbereich

-30 bis 75 (-22 bis 167 °F)° +°C ° °

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

0-95 %

Kompatibles XTran-Produkt

4-GO-LW, 4-GC-LW, 4-GCB-LW, 9-L3A-L, 9-L3EA-L, XTD-2110-A, XTR-2124-A, XTR-2124-AF, XTR-2124-B

Garantie

Standardmäßig 1 Jahr (Verlängerung möglich)

Produktdokumentation

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Zertifikate

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.25 Revisionsdatum: 12-16-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.25 Revisionsdatum: 12-16-2025