Produktnummer: LEERES CSM-PANEL

Blindabdeckung für den CSM-Steckplatz der Knoten XT-1104-A, XT-2206-A, XT-2209-A und XT-2210-A

Leere Abdeckung für den CSM-Steckplatz der Aggregationsknoten: XT-1104-A, XT-2206-A, XT-2209-A und XT-2210-A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
LEERES CSM-PANEL

Technische Daten

Produktkategorie

Leeres Modul/Adapter

Name

C30965-A9550-B3

Gesamtbreite

60.64 mm

Gesamthöhe

125.6 mm

Gewicht

0.212 kg

Knotenkompatibilität

XT-1104-A, XT-2206-A, XT-2209-A, XT-2210-A

Garantie

Standardmäßig 1 Jahr (Verlängerung möglich)

Produktdokumentation

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Zertifikate

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.25 Revisionsdatum: 12-16-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.25 Revisionsdatum: 12-16-2025