Produktnummer: LEERE NETZTEILANLAGE

Blindabdeckung für den Netzteilsteckplatz in den Knoten XT-1104-A, XT-2206-A, XT-2209-A und XT-2210-A

Blindabdeckung für den Netzteilsteckplatz der Aggregationsknoten: XT-1104-A, XT-2206-A, XT-2209-A und XT-2210-A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
LEERE NETZTEILANLAGE

Technische Daten

Produktkategorie

Leeres Modul/Adapter

Name

C30965-A9550-B2

Gesamtbreite

40.32 mm

Gesamthöhe

125.6 mm

Gewicht

0.128 kg

Knotenkompatibilität

XT-1104-A, XT-2206-A, XT-2209-A, XT-2210-A

Garantie

Standardmäßig 1 Jahr (Verlängerung möglich)

Produktdokumentation

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Zertifikate

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.25 Revisionsdatum: 12-16-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.25 Revisionsdatum: 12-16-2025