Produktnummer: BLANK NETZTEILPLATTE (XT-2215-A)

Blindabdeckung für den Netzteilsteckplatz in XT-2215-A-Knoten

Blindabdeckung für den Netzteilsteckplatz des XT-2215-A.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
BLANK NETZTEILPLATTE (XT-2215-A)

Technische Daten

Produktkategorie

Leeres Modul/Adapter

Name

C30965-A9550-B202

Gesamtbreite

198.55 mm

Gesamthöhe

42.8 mm

Gewicht

0.32 kg

Knotenkompatibilität

XT-2215-A

Garantie

Standardmäßig 1 Jahr (Verlängerung möglich)

Produktdokumentation

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Zertifikate

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.25 Revisionsdatum: 12-16-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.25 Revisionsdatum: 12-16-2025