Produktnummer: DCP-D

XTran Netzteil 88-300 VDC für XT-2215-A-Knoten

XTran Gleichstromnetzteil mit 88-300 VDC Eingang für XT-2215-A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Stromversorgungen

Name

V30912-A5020-A6

Schutz der Stromversorgung

Automatische Wiederherstellung: Übertemperatur / Überstrom / Überspannung

Effizienz der Stromversorgung

Bei 230 VDC (Volllast): 89% (gemessen einschließlich Lüfter)

Ausgangsleistung

900 W

Eingangsspannung

88-300VDC (nominal 230VDC, Toleranz gemäß EN62368-1)

Maximaler Einschaltstrom

Kaltstart (Volllast) ETSI 300-132: < 30 Apk, bei 230 VDC

MTBF (MIL-HDBK 217F: Gb 25 º C)

34 Jahre mit 2 Einheiten in einem Gehäuse, 900 W Last

Betriebstemperaturbereich

-20° bis +55°C (-4° bis 131°F)

Lagertemperaturbereich

-30 bis 75 (-22 bis 167 °F)° +°C ° °

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

0-95 %

Gesamtbreite

200.0 mm

Gesamthöhe

44.5 mm

Gesamttiefe

285.8 mm

Gewicht

2.62 kg

Netzteilanschluss

PC 4/ 3-G-7,62 und BF-PC 4 auf der Vorderseite, SPC 5/ 3-STF-7,62 für Kabel

Knotenkompatibilität

XT-2215-A

Basisstandard

CE, EN 55032:2015 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A2 :2021, EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-4:2019

Sicherheit für Industrial Control Equipment

EN 62368-1:2014

Energieversorgungsunternehmen

EN 61000-6-5:2015, EN 61850-3:2014 (§6.7), IEEE 1613-2009 (§4), IEEE1613-2013 (Absatz 5,7,8,9,10)

Verkehrswesen

DE 50121-4:2016 + A1:2019

Garantie

Standardmäßig 1 Jahr (Verlängerung möglich)

Zubehör gesondert zu bestellen

Netzteilkabel für DCP-D-Netzteil: S30927-C17-A30

Produktdokumentation

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Zertifikate

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 12-16-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 12-16-2025