Produktnummer: TSOP SMART SFP STM-4 (L1)

TSOP SMART SFP STM-4 (L1) – GbE

SFP zum Transport von STM-4/OC-12 transparentem (L1-Optik)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
TSOP SMART SFP STM-4 (L1)

Technische Daten

Produktkategorie

SFP

Name

V30913-S48-A2

Formfaktor

SFP

​​​​​​​Datengeschwindigkeit

0,622 - 1G

Fasertyp – Typischer Abstand

SM G.652 - 40 km

Wellenlänge

1310 nm

Steckverbinder

LC

Minimale Ausgangsleistung (dBm)

-3

Maximale Ausgangsleistung (dBm)

2

Minimale Eingangsleistung (dBm)

-28

Maximale Eingangsleistung (dBm)

-8

Zulässige Dispersion (ps/nm)

180

Leistungsaufnahme

• 2W

Diagnose

Optische Eingangs- und Ausgangsleistung, Transceiver-Temperatur, optische Wellenlänge

MTBF

764 Jahre

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis 85°C

Lagertemperaturbereich

-30 bis 75 (-22 bis 167 °F)° +°C ° °

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

0-95 %

Kompatibles XTran-Produkt

4-GO-LW, 4-GC-LW, 4-GCB-LW

Hinweis

Die Verwendung des TSOP Smart SFP STM-1 (S1) in Kombination mit der 4-GC(B)-LW-Schnittstellenkarte begrenzt die Umgebungstemperatur des Knotens auf maximal 50 °F/122 °F. In Kombination mit der 4-GO-LW-Schnittstellenkarte darf das Smart SFP nur in Port 34 verwendet werden. Bei Verwendung von nur einem Smart SFP in Kombination mit 4-GO-LW ist die Umgebungstemperatur des Knotens auf 50 °F/122 °F begrenzt. Bei Verwendung von zwei Smart SFPs in Kombination mit 4-GO-LW ist die Umgebungstemperatur des Knotens auf 40 °F/104 °F begrenzt.°C° & °C°°C°

Garantie

Standardmäßig 1 Jahr (Verlängerung möglich)

Produktdokumentation

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Zertifikate

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 12-16-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 12-16-2025